Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes NT | Length under neck (mm) | Chamfer length (mm) | Overall Length L (mm) | Handle Diameter D (mm) | Carbide length (mm) | Diameter tolerance details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12.5 | 36 | 6 | 110 | 1.3 | 165 | 12 | 26 | +0.007~+0.015 | ||
103.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 13 | 36 | 8 | 110 | 1.3 | 165 | 12 | 26 | +0.007~+0.015 | ||
115.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 13.5 | 36 | 8 | 115 | 1.3 | 170 | 16 | 26 | +0.007~+0.015 | |
105.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14 | 36 | 8 | 115 | 1.5 | 170 | 16 | 26 | +0.007~+0.015 | ||
114.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14.5 | 36 | 8 | 120 | 1.5 | 180 | 16 | 26 | +0.007~+0.015 | ||
114.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15 | 36 | 8 | 120 | 1.5 | 180 | 16 | 26 | +0.007~+0.015 | ||
117.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15.5 | 37 | 8 | 125 | 1.5 | 185 | 16 | 27 | +0.007~+0.015 | ||
117.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | 37 | 8 | 125 | 1.5 | 185 | 16 | 27 | +0.007~+0.015 | ||
121.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16.5 | 37 | 8 | 125 | 1.5 | 185 | 16 | 27 | +0.007~+0.015 | ||
121.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 17 | 37 | 8 | 125 | 1.5 | 185 | 16 | 27 | +0.007~+0.015 | ||
124.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 17.5 | 37 | 8 | 130 | 1.5 | 195 | 20 | 27 | +0.007~+0.015 | ||
124.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 18 | 37 | 8 | 130 | 1.5 | 195 | 20 | 27 | +0.007~+0.015 | ||
130.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 18.5 | 37 | 8 | 130 | 1.5 | 195 | 20 | 27 | +0.008~+0.017 | ||
130.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 19 | 37 | 8 | 130 | 1.5 | 195 | 20 | 27 | +0.008~+0.017 | ||
134.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 19.5 | 37 | 8 | 140 | 1.5 | 205 | 20 | 27 | +0.008~+0.017 | ||
134.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 37 | 8 | 140 | 1.5 | 205 | 20 | 27 | +0.008~+0.017 | ||
140.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20.5 | 41 | 8 | 150 | 1.5 | 215 | 20 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
140.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 21 | 41 | 8 | 150 | 1.5 | 215 | 20 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
143.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 21.5 | 41 | 8 | 150 | 1.5 | 215 | 20 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
143.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 22 | 41 | 8 | 150 | 1.5 | 215 | 20 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
152.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 22.5 | 41 | 8 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
152.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 23 | 41 | 8 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
167.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | 23.5 | 41 | 8 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
157.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 24 | 41 | 8 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
181.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | 24.5 | 41 | 8 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
179.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 25 | 41 | 8 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
197.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | 25.5 | 41 | 10 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
189.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 26 | 41 | 10 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
211.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | 26.5 | 41 | 10 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
208.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 27 | 41 | 10 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
260.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 27.5 | 46 | 10 | 160 | 1.5 | 240 | 32 | 36 | +0.008~+0.017 | ||
247.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 28 | 46 | 10 | 160 | 1.5 | 240 | 32 | 36 | +0.008~+0.017 | ||
275.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | 28.5 | 46 | 10 | 160 | 1.5 | 240 | 32 | 36 | +0.008~+0.017 | ||
264.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 29 | 46 | 10 | 160 | 1.5 | 240 | 32 | 36 | +0.008~+0.017 | ||
275.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | 29.5 | 46 | 10 | 160 | 1.5 | 240 | 32 | 36 | +0.008~+0.017 | ||
275.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 | 46 | 10 | 160 | 1.5 | 240 | 32 | 36 | +0.008~+0.017 |
Loading...
Shank Type | Gerader Schaft | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Gerade | Base Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbide |
Diameter tolerance | m5 | Tip chamfer angle | 30° |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes NT
Length under neck(mm)
Chamfer length(mm)
Overall Length L(mm)
Handle Diameter D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften