BR Brücken-Räumwerkzeug

BR Brücken-Räumwerkzeug
  • Mengenrabatt
Used for large reamer allowances. Uses MCo material (cobalt high speed steel).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BR140
BR145
BR150
BR155
BR160
BR165
BR170
BR175
BR180
BR185
BR190
BR195
BR200
BR205
BR210
BR215
BR220
BR225
BR230
BR235
BR240
BR245
BR250
BR255
BR260
BR265
BR270
BR275
BR280
BR285
BR290
BR295
BR300
BR305
BR310
BR315
BR320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Tip diameter Number of flutes NT Chamfer length
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank No Diameter tolerance details

110.26 €

1 8 Arbeitstage 1411010560200MT2-0.027~0

114.63 €

1 10 Arbeitstage 14.511010560200MT2-0.027~0

114.63 €

1 10 Arbeitstage 1511010.5560200MT2-0.027~0

84.37 €

1 10 Arbeitstage 15.511011560200MT2-0.027~0

84.37 €

1 8 Arbeitstage 1611011.5560200MT2-0.027~0

96.61 €

1 10 Arbeitstage 16.511012560200MT2-0.027~0

96.61 €

1 10 Arbeitstage 1712012.5560210MT2-0.027~0

96.61 €

1 10 Arbeitstage 17.512013560210MT2-0.027~0

144.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1812013.5560210MT2-0.027~0

127.83 €

1 10 Arbeitstage 18.512014560210MT2-0.033~0

127.83 €

1 10 Arbeitstage 1912014.5560210MT2-0.033~0

127.83 €

1 10 Arbeitstage 19.514014.5575260MT3-0.033~0

127.83 €

1 10 Arbeitstage 2014014.5575260MT3-0.033~0

136.40 €

1 10 Arbeitstage 20.514015575260MT3-0.033~0

136.40 €

1 10 Arbeitstage 2115515.5575270MT3-0.033~0

136.40 €

1 10 Arbeitstage 21.515516575270MT3-0.033~0

136.40 €

1 6 Arbeitstage 2215516.5575270MT3-0.033~0

155.37 €

1 10 Arbeitstage 22.515517575270MT3-0.033~0

155.37 €

1 10 Arbeitstage 2315517.5575270MT3-0.033~0

155.37 €

1 10 Arbeitstage 23.515518575270MT3-0.033~0

155.37 €

1 10 Arbeitstage 2416518.5575280MT3-0.033~0

170.06 €

1 10 Arbeitstage 24.516519575280MT3-0.033~0

170.06 €

1 10 Arbeitstage 2516519.5575280MT3-0.033~0

184.14 €

1 10 Arbeitstage 25.516519.2690280MT3-0.033~0

184.14 €

1 10 Arbeitstage 2618020690310MT3-0.033~0

227.60 €

1 10 Arbeitstage 26.518020.5690310MT3+0.008~+0.017

220.86 €

1 10 Arbeitstage 2718021690310MT3-0.033~0

220.86 €

1 10 Arbeitstage 27.518021.5690310MT3-0.033~0

220.86 €

1 10 Arbeitstage 2818022690310MT3-0.033~0

246.58 €

1 10 Arbeitstage 28.518022.5690310MT3-0.033~0

246.58 €

1 10 Arbeitstage 2919023690320MT3-0.033~0

246.58 €

1 10 Arbeitstage 29.519023.5690320MT3-0.033~0

246.58 €

1 10 Arbeitstage 3019024690320MT3-0.033~0

246.58 €

1 10 Arbeitstage 30.519024.5690320MT3-0.039~0

296.77 €

1 10 Arbeitstage 3119025690320MT3-0.039~0

303.50 €

1 10 Arbeitstage 31.519025.5690320MT3-0.039~0

303.50 €

1 10 Arbeitstage 3219026690320MT3-0.039~0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank Type Morsekegelschaft work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Gerade Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Cobalt HSS
Diameter tolerance h8 Tip chamfer angle 55° Chamfer taper 1/12
BT. 0.03/100

Technischer Support