Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | shank diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.56 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.5 | 15 | 50 | Gerader Schaft | 3 | |
51.56 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.6 | 16 | 50 | Gerader Schaft | 3 | |
51.56 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.7 | 16 | 50 | Gerader Schaft | 3 | |
51.56 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.8 | 16 | 50 | Gerader Schaft | 3 | |
51.56 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.9 | 16 | 50 | Gerader Schaft | 3 | |
51.56 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 18 | 50 | Gerader Schaft | 3 | |
63.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.1 | 18 | 58 | Gerader Schaft | 4 | |
63.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.2 | 18 | 58 | Gerader Schaft | 4 | |
63.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.3 | 18 | 58 | Gerader Schaft | 4 | |
63.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.4 | 18 | 58 | Gerader Schaft | 4 | |
63.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.5 | 18 | 58 | Gerader Schaft | 4 | |
63.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.6 | 20 | 58 | Schaftfräserschaft | 4 | |
63.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.7 | 20 | 58 | Gerader Schaft | 4 | |
63.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.8 | 20 | 58 | Gerader Schaft | 4 | |
63.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.9 | 20 | 58 | Gerader Schaft | 4 | |
63.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 22 | 58 | Gerader Schaft | 4 | |
67.32 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.1 | 26 | 60 | Gerader Schaft | 5 | |
67.32 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.2 | 26 | 60 | Gerader Schaft | 5 | |
67.32 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.3 | 26 | 60 | Gerader Schaft | 5 | |
67.32 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.4 | 26 | 60 | Gerader Schaft | 5 | |
67.32 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.5 | 26 | 60 | Gerader Schaft | 5 | |
74.34 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.6 | 26 | 60 | Gerader Schaft | 5 | |
74.34 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.7 | 26 | 60 | Gerader Schaft | 5 | |
74.34 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.8 | 26 | 60 | Gerader Schaft | 5 | |
74.34 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.9 | 26 | 60 | Gerader Schaft | 5 | |
74.34 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5 | 26 | 60 | Gerader Schaft | 5 | |
79.58 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.1 | 28 | 68 | Gerader Schaft | 6 | |
79.58 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.2 | 28 | 68 | Gerader Schaft | 6 | |
79.58 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.3 | 28 | 68 | Gerader Schaft | 6 | |
79.58 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.4 | 28 | 68 | Gerader Schaft | 6 | |
79.58 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.5 | 28 | 68 | Gerader Schaft | 6 | |
84.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5.6 | 30 | 68 | Gerader Schaft | 6 | ||
84.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5.7 | 30 | 68 | Gerader Schaft | 6 | ||
84.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5.8 | 30 | 68 | Gerader Schaft | 6 | ||
84.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5.9 | 30 | 68 | Gerader Schaft | 6 | ||
84.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 30 | 68 | Gerader Schaft | 6 | ||
95.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.1 | 34 | 79 | Gerader Schaft | 7 | ||
95.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.2 | 34 | 79 | Gerader Schaft | 7 | ||
95.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.3 | 34 | 79 | Gerader Schaft | 7 | ||
95.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.4 | 34 | 79 | Gerader Schaft | 7 | ||
95.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.5 | 34 | 79 | Gerader Schaft | 7 | ||
95.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.6 | 38 | 79 | Gerader Schaft | 7 | ||
95.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.7 | 38 | 79 | Gerader Schaft | 7 | ||
95.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.8 | 38 | 79 | Gerader Schaft | 7 | ||
95.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.9 | 38 | 79 | Gerader Schaft | 7 | ||
95.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7 | 38 | 79 | Gerader Schaft | 7 | ||
100.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7.1 | 40 | 86 | Gerader Schaft | 8 | ||
100.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7.2 | 40 | 86 | Gerader Schaft | 8 | ||
100.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7.3 | 40 | 86 | Gerader Schaft | 8 | ||
100.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7.4 | 40 | 86 | Gerader Schaft | 8 | ||
100.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7.5 | 40 | 86 | Gerader Schaft | 8 | ||
100.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7.6 | 40 | 86 | Gerader Schaft | 8 | ||
100.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7.7 | 40 | 86 | Gerader Schaft | 8 | ||
100.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7.8 | 40 | 86 | Gerader Schaft | 8 | ||
100.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7.9 | 40 | 86 | Gerader Schaft | 8 | ||
100.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 40 | 86 | Gerader Schaft | 8 | ||
112.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.1 | 40 | 86 | Gerader Schaft | 9 | ||
112.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.2 | 40 | 86 | Gerader Schaft | 9 | ||
112.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.3 | 40 | 86 | Gerader Schaft | 9 | ||
112.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.4 | 40 | 86 | Gerader Schaft | 9 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | DLC | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(°) | 118 |
Blade diameter tolerance | h7 | Shank diameter tolerance | h6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
shank diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften