Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.97 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 0.5 | 6 | 45 | 3 | |
38.97 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 0.6 | 6 | 45 | 3 | |
38.97 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 0.7 | 6 | 45 | 3 | |
38.97 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 0.8 | 6 | 45 | 3 | |
38.97 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 0.9 | 6 | 45 | 3 | |
34.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1 | 10 | 50 | 3 | |
34.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.1 | 10 | 50 | 3 | |
34.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.2 | 10 | 50 | 3 | |
34.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.3 | 10 | 50 | 3 | |
34.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.4 | 10 | 50 | 3 | |
34.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.5 | 10 | 50 | 3 | |
34.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.6 | 13 | 50 | 3 | |
34.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.7 | 13 | 50 | 3 | |
34.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.8 | 13 | 50 | 3 | |
34.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.9 | 13 | 50 | 3 | |
34.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2 | 13 | 50 | 3 | |
34.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.1 | 15 | 50 | 3 | |
34.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.2 | 15 | 50 | 3 | |
34.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.3 | 15 | 50 | 3 | |
34.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.4 | 15 | 50 | 3 | |
34.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.5 | 15 | 50 | 3 | |
34.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.6 | 16 | 50 | 3 | |
34.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.7 | 16 | 50 | 3 | |
34.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.8 | 16 | 50 | 3 | |
34.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.9 | 16 | 50 | 3 | |
34.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 18 | 50 | 3 | |
43.18 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.1 | 18 | 58 | 4 | |
43.18 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.2 | 18 | 58 | 4 | |
43.18 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.3 | 18 | 58 | 4 | |
43.18 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.4 | 18 | 58 | 4 | |
43.18 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.5 | 18 | 58 | 4 | |
43.18 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.6 | 20 | 58 | 4 | |
43.18 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.7 | 20 | 58 | 4 | |
43.18 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.8 | 20 | 58 | 4 | |
43.18 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.9 | 20 | 58 | 4 | |
43.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 22 | 58 | 4 | |
45.30 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.1 | 26 | 60 | 5 | |
45.30 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.2 | 26 | 60 | 5 | |
45.30 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.3 | 26 | 60 | 5 | |
45.30 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.4 | 26 | 60 | 5 | |
45.30 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.5 | 26 | 60 | 5 | |
50.59 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.6 | 26 | 60 | 5 | |
50.59 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.7 | 26 | 60 | 5 | |
50.59 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.8 | 26 | 60 | 5 | |
50.59 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.9 | 26 | 60 | 5 | |
50.59 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5 | 26 | 60 | 5 | |
53.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.1 | 28 | 68 | 6 | |
53.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.2 | 28 | 68 | 6 | |
53.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.3 | 28 | 68 | 6 | |
53.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.4 | 28 | 68 | 6 | |
53.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.5 | 28 | 68 | 6 | |
56.94 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.6 | 30 | 68 | 6 | |
56.94 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.7 | 30 | 68 | 6 | |
56.94 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.8 | 30 | 68 | 6 | |
56.94 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.9 | 30 | 68 | 6 | |
56.94 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 30 | 68 | 6 | |
64.35 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.1 | 34 | 79 | 7 | |
64.35 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.2 | 34 | 79 | 7 | |
64.35 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.3 | 34 | 79 | 7 | |
64.35 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.4 | 34 | 79 | 7 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(°) | 118 | Blade diameter tolerance | h7 | Shank diameter tolerance | h6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften