Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Number of flutes (sheet) | Thickness Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 4 | 10 | 0~+0.075 | ||
179.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 5 | 10 | 0~+0.075 | ||
182.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 6 | 10 | 0~+0.075 | ||
195.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 7 | 10 | 0~+0.090 | ||
195.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 8 | 10 | 0~+0.090 | ||
220.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 9 | 10 | 0~+0.090 | ||
220.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 10 | 10 | 0~+0.090 | ||
223.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 11 | 10 | 0~+0.110 | ||
223.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 12 | 10 | 0~+0.110 | ||
257.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 13 | 10 | 0~+0.110 | ||
257.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 14 | 10 | 0~+0.110 | ||
264.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 15 | 10 | 0~+0.110 | ||
264.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 16 | 10 | 0~+0.110 | ||
282.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 17 | 10 | 0~+0.110 | ||
282.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 18 | 10 | 0~+0.110 | ||
301.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 20 | 10 | 0~+0.130 | ||
410.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 22 | 10 | 0~+0.130 | ||
440.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 24 | 10 | 0~+0.130 | ||
487.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 25 | 10 | 0~+0.130 | ||
242.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 4 | 12 | 0~+0.075 | ||
227.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 5 | 12 | 0~+0.075 | ||
227.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 6 | 12 | 0~+0.075 | ||
238.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 7 | 12 | 0~+0.090 | ||
238.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 8 | 12 | 0~+0.090 | ||
257.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 9 | 12 | 0~+0.090 | ||
257.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 10 | 12 | 0~+0.090 | ||
274.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 11 | 12 | 0~+0.110 | ||
274.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 12 | 12 | 0~+0.110 | ||
318.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 13 | 12 | 0~+0.110 | ||
318.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 14 | 12 | 0~+0.110 | ||
318.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 15 | 12 | 0~+0.110 | ||
338.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 16 | 12 | 0~+0.110 | ||
373.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 17 | 12 | 0~+0.110 | ||
373.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 18 | 12 | 0~+0.110 | ||
396.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 20 | 12 | 0~+0.130 | ||
433.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 22 | 12 | 0~+0.130 | ||
464.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 24 | 12 | 0~+0.130 | ||
511.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 25 | 12 | 0~+0.130 | ||
314.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 125 | 4 | 14 | 0~+0.075 | ||
297.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | 125 | 5 | 14 | 0~+0.075 | ||
297.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | 125 | 6 | 14 | 0~+0.075 | ||
304.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 125 | 7 | 14 | 0~+0.090 | ||
304.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 125 | 8 | 14 | 0~+0.090 | ||
329.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 125 | 9 | 14 | 0~+0.090 | ||
329.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 125 | 10 | 14 | 0~+0.090 | ||
348.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | 125 | 11 | 14 | 0~+0.110 | ||
348.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | 125 | 12 | 14 | 0~+0.110 | ||
420.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 125 | 13 | 14 | 0~+0.110 | ||
420.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 125 | 14 | 14 | 0~+0.110 | ||
426.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 125 | 15 | 14 | 0~+0.110 | ||
443.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | 125 | 16 | 14 | 0~+0.110 | ||
481.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 125 | 18 | 14 | 0~+0.110 | ||
531.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 125 | 20 | 14 | 0~+0.130 | ||
565.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 125 | 22 | 14 | 0~+0.130 | ||
608.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 125 | 24 | 14 | 0~+0.130 | ||
676.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | 125 | 25 | 14 | 0~+0.130 | ||
420.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 150 | 4 | 16 | 0~+0.075 | ||
382.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | 150 | 5 | 16 | 0~+0.075 | ||
382.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | 150 | 6 | 16 | 0~+0.075 | ||
382.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | 150 | 7 | 16 | 0~+0.090 |
Loading...
Hole Diameter(mm) | 25.4 | Material | G80 | work material | Cast iron and non-metals |
---|---|---|---|---|---|
O.D. Tolerance(mm) | 0~+1 | Hole Dia. Tolerance(mm) | H7 | Torsional Angle(°) | Right and Left 15 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Number of flutes(sheet)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften