Sprengringzange (Austauschbare Spitzen)

Sprengringzange (Austauschbare Spitzen)
  • Mengenrabatt
Ersatz-Messerklinge für Sprengringzange.
[Merkmale]
· Aufgrund der umgekehrt konischen Form der Nase an der Spitze rutschen Ringe nicht ab.
· 4 Typen für unterschiedliche Anwendungen.
[Anwendungen]
· Ersatz-Messerklinge für die Sprengringzange (FOS-185/FCS-185).

(i)Hinweis

  • Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FB-1

  • a:36mm
  • b:15mm
  • c:2mm

FS-L2

  • a:46mm
  • c:2mm
Teilenummer
FB-1
FS-L2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Form der Klaue Trusco Code

6.35 €

1 6 Arbeitstage 36Gebogene Kralle369-3759

6.35 €

1 6 Arbeitstage 46Gerade Backe369-4071

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Teile Teile Ausführung Klingenspitze Durchmesser der Krallenspitze 2.0
Ausführungsdetails Ersatzbacke Masse(g) 10 Ring Verwendungsbereich(mm) NA
Spezifikationen Mit Feder

Technischer Support