• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Standardzange mit Hartmetallklinge 460S-125 / 460S-150

Standardzange mit Hartmetallklinge 460S-125 / 460S-150
Zangen, die leicht und langlebig sind.
[Merkmale]
· Hervorragende Schneidfähigkeit und Haltbarkeit, da sie aus einem speziellen proprietären Stahl sind, der leicht und dennoch robust ist.
· Die Form der Schneide ist eine runde Schneide.
· Mit der Spiralfeder ist selbst kontinuierliches Schneiden angenehm.
[Anwendungen]
· Zum Schneiden von Elektrokabeln, z. B. für Telekommunikation, Fernseher, PCs, Präzisionsgeräte usw.

(i)Hinweis

  • Nicht zum Schneiden von Größen verwenden, die größer als seine Kapazität sind.
  • Niemals zum Schneiden von spannungsführenden Drähten verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

460S-150

Teilenummer
460S-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

73.14 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Gesamtlänge(mm) 149
Mit oder ohne Feder Verfügbar Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) 1.6 Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) 2.6
Klavierdraht Schneidleistung(φ/mm) 0.5 Trusco Code 117-9471 Masse(g) 120
Eigenschaften Hat eine ultraharte, starke Schneide für überragende Schneidleistung und Haltbarkeit. Spezifikationen Runde Schneide mit Feder

Sie befinden sich auf der Seite für Standardzange mit Hartmetallklinge 460S-125 / 460S-150, die Teilenummer ist 460S-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 460S-150.

Technischer Support