Moto-Drehmoment

Moto-Drehmoment
[Features]
· Can also be used as a torque wrench by mounting commercially available tools.
· Capable of tightening an extensive range, from 10 to 70 N·m.
· Tire tightening is also possible by setting a wheel wrench.
[Applications]
· Motorcycles, general-use.
· For field work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MT70N

Teilenummer
MT70N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

192.45 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Sonstige Drehmoment-Einstellbereich(N·m) 10–70 Minimaler Schulabschluss(N·m) 0.2
Gesamtlänge(mm) 238 Drehmoment Präzision(±%) 5 Trusco-Code 325-7207
Hauptkörper : Option Main Body Masse(g) 650 Eigenschaften Can also be used as a torque wrench by mounting a commercially available tool. Capable of tightening an extensive range, from 10 to 70 N·m. Tires can also be tightened by mounting a wheel wrench.
Anwendung Motorcycle, for General Use. For Field Work. Zubehör Hex Wrench For Torque Adjustment, Hard Case Lastrichtung Right

Sie befinden sich auf der Seite für Moto-Drehmoment, die Teilenummer ist MT70N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MT70N.

Technischer Support