Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CL2NX8D-MH |
CL5NX8D-MH |
CL10NX8D-MH |
CL15NX8D-MH |
CL25NX10D-MH |
CL50NX12D-MH |
CL50NX15D-MH |
CL100NX15D-MH |
CL140NX15D-MH |
CL200NX19D-MH |
CL280NX22D-MH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehmoment-Einstellbereich (N·m) | Minimaler Schulabschluss (N·m) | Gesamtlänge (mm) | Passender Ersatzkopf | Trusco-Code | JAN-Code | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4~2 | 0.02 | 140 | (SH、RH、QH、HH) 8D | 451-9299 | 4571141275580 | 130 | ||
112.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1–5 | 0.05 | 140 | (SH、RH、QH、HH) 8D | 451-9302 | 4571141275610 | 130 | ||
118.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2–10 | 0.1 | 175 | (SH、RH、QH、HH) 8D | 451-9272 | 4571141275641 | 160 | ||
118.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 to 15 | 0.1 | 175 | (SH、RH、QH、HH) 8D | 451-9281 | 4571141275672 | 160 | ||
96.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.0~25.0 | 0.25 | 200 | (SH・RH・QH・HH・DH・RQH)10D | 272-4499 | 4560138448991 | 220 | ||
104.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.0~50.0 | 0.5 | 235 | (SH・RH・QH・HH・DH・RQH)12D | 272-4502 | 4560138449011 | 370 | ||
111.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.0~50.0 | 0.5 | 235 | (SH・RH・QH・HH・DH・RQH)15D | 272-4511 | 4560138449035 | 370 | ||
114.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.0~100.0 | 1 | 310 | (SH・RH・QH・HH・DH・RQH)15D | 272-4529 | 4560138449059 | 520 | ||
134.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30.0~140.0 | 1 | 370 | (SH・RH・QH・HH・DH・RQH)15D | 272-4537 | 4560138449073 | 670 | ||
141.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40.0~200.0 | 2 | 455 | (SH・RH・QH・HH・DH・RQH)19D | 272-4545 | 4560138449097 | 1200 | ||
167.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40.0~280.0 | 2 | 655 | (SH・RH・QH・HH・DH・RQH)22D | 272-4553 | 4560138448977 | 1600 |
Loading...
Artikelausführung | Vorgegebene Form | Kopf Auswechselbar | Verfügbar | Lastrichtung | Rechts |
---|---|---|---|---|---|
Drehmoment Präzision(±%) | 3 | Ausführungsdetails | Metall Hand Typ | Eigenschaften | Ein kostensparender Drehmomentschlüssel, bei dem die Köpfe je nach Anwendung ausgetauscht werden können, darunter Schlüssel, Ringschlüssel, Ratschen und Sechskantköpfe, alles mit einem einzigen Drehmomentschlüssel. Wenn das eingestellte Drehmoment erreicht ist, aktiviert der Kippschalter und Sie können den Abschluss des Anziehens mit einem hellen und einem klaren Signalton wahrnehmen. |
Anwendung | Zum Anziehen verschiedener Schrauben für die Montage und die Massenproduktion . |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehmoment-Einstellbereich(N·m)
Minimaler Schulabschluss(N·m)
Gesamtlänge(mm)
Passender Ersatzkopf
Trusco-Code
JAN-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften