Teilenummer
|
---|
QL2N |
QL5N |
QL10N |
QL15N |
QL25N5 |
QL50N |
QL100N4 |
QL100N4-3-8 |
QL140N |
QL200N4 |
QL280N |
QL280N-1/2 |
QL420N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehmoment-Einstellbereich (N·m) | Einfügung Winkel (mm) | Minimaler Schulabschluss (N·m) | Gesamtlänge (mm) | Lastrichtung | Drehmoment Präzision (±%) | Trusco-Code | JAN-Code | Masse (g) | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4~2 | 6.35 | 0.02 | 193 | - | - | - | - | 270 | - | ||
157.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1–5 | 6.35 | 0.05 | 193 | - | - | - | - | 270 | - | ||
157.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2–10 | 6.35 | 0.1 | 218 | - | - | - | - | 290 | - | ||
157.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 to 15 | 6.35 | 0.1 | 218 | - | - | - | - | 290 | - | ||
142.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5~25 | 9.53 | 0.2 | 237 | Rechts | 3 | - | - | 330 | Successor to the QL25N. | ||
144.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.0~50.0 | 9.53 | 0.5 | 260 | Rechts | 3 | 157-9711 | 4560138448076 | 450 | - | ||
154.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.0~100.0 | 12.7 | 1 | 335 | Rechts | 3 | 321-2165 | 4562135127350 | 690 | - | ||
154.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.0~100.0 | 9.53 | 1 | 335 | Rechts | 3 | 403-2608 | 4571141274606 | 690 | - | ||
179.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30.0~140.0 | 12.7 | 1 | 400 | Rechts | 3 | 157-9738 | 4560138448113 | 880 | - | ||
198.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40.0~200.0 | 12.7 | 2 | 490 | Rechts | 3 | 325-7509 | 4562135127374 | 1400 | - | ||
253.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40.0~280.0 | 19.05 | 2 | 695 | Rechts | 3 | 157-9754 | 4560138448021 | 2000 | - | ||
253.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40.0~280.0 | 12.7 | 2 | 695 | Rechts | 3 | 432-7322 | 4571141274903 | 2000 | - | ||
381.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60.0~420.0 | 19.05 | 2 | 995 | Rechts | 3 | 157-9762 | 4560138447604 | 3400 | - |
Loading...
Artikelausführung | Vorgegebene Form | Ausführungsdetails | QL Type | Hauptkörper : Option | Main Body |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | When the set torque is reached, the toggle operates, and a signal sound notifies when tightening is completed. The ratchet head consists of 24 teeth and 15-degree operating range. It shows excellent performance in space-limited working conditions. | Anwendung | Tightening torque and basic shape of torque wrench. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehmoment-Einstellbereich(N·m)
Einfügung Winkel(mm)
Minimaler Schulabschluss(N·m)
Gesamtlänge(mm)
Lastrichtung
Drehmoment Präzision(±%)
Trusco-Code
JAN-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften