Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8400-8 |
8400-9 |
8400-15 |
8400-27 |
8400-30 |
8400-40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellenlänge L (mm) | Nackenrolle | Verwendete | Mutter Durchmesser (Ø) (mm) | Gesamtlänge (mm) | Außen-Ø Ende (mm) | Gewicht (g) | Passende Schraube | Beiblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | N/A | T8 | 3 | 140 | 2.32 | 29 | M2.5 | - | ||
28.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | N/A | T9 | 3.5 | 140 | 2.5 | 38 | M2-3 | - | ||
30.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | N/A | T15 | 4 | 175 | 3.26 | 47 | M3.5 | - | ||
46.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 125 | im Lieferumfang enthalten | T27 | 6 | 230 | 4.96 | 82 | M5-6 | Base hexagon size (mm) 10 | ||
52.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 130 | im Lieferumfang enthalten | T30 | 7 | 240 | 5.52 | 110 | M6 | Base hexagon size (mm) 10 | ||
67.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 140 | im Lieferumfang enthalten | T40 | 8 | 260 | 6.65 | 152 | M8 | Base hexagon size (mm) 13 |
Loading...
Spitzenstandards | Torx | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück | Wellentyp | Rund |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Welle durch | N/A | Ausführung mit Griff | Kunststoff |
Eigenschaften | The Swiss grip is a handle made of 2 new innovative types of materials. This screwdriver was developed with the application of the latest plastics technology. Handle shape is Multi-Craft, based on ergonomic design, and the carefully selected surface material is close to the hardness of human hands. This further enhances the characteristics of the conventional PB handle, giving the Swiss grip a soft and warm feel. The symbol marking the tip shape of the screwdriver at the rear of the handle also indicates the size, so you can quickly select a suitable screwdriver for work. The interior is sturdy and the outside a new soft structure, based on the Swiss grip handle special surface structure, which makes it less slippery even when gripping with wet hands; furthermore, it is resistant to oil and gasoline and even if it does get dirty can be easily cleaned. The Swiss Grip also considers environmental preservation, with recyclable handle materials (polypropylene and santoprene). |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellenlänge L (mm)
Nackenrolle
Verwendete
Mutter Durchmesser (Ø)(mm)
Gesamtlänge(mm)
Außen-Ø Ende(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften