Auszieher, GT-Ausführung (3-Arm-Auszieher)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GT12
GT15
GT100
GT150
GT200
GT250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable Pulley
(mm)
Claw Reach Length
(mm)
Fracture Load
(kN)
Mass
(g)
Claw Tip Thickness
(mm)
Male Thread O.D.
(mm)
Features

763.24 €

1 6 Arbeitstage 120~300275125140008.032Wide range of claw delivery through 3 claw holes

1,218.09 €

1 6 Arbeitstage 150~375320150185008.738Wide range of claw delivery through 3 claw holes

90.24 €

1 6 Arbeitstage 50~100855012004.118Wide range of claw delivery through 2 claw holes

132.18 €

1 6 Arbeitstage 60 to 1501407528005.322Wide range of claw delivery through 2 claw holes

211.02 €

1 6 Arbeitstage 80~20023010070006.728Wide range of claw delivery through 2 claw holes

429.88 €

1 6 Arbeitstage 100–25024512595007.432Wide range of claw delivery through 2 claw holes

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Zahnradabzieher Main Body, Related Products Grundkörper Accessory GP Oil (15 g)

Technischer Support