Multi Craft Schraubendrehersatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6244CN

Teilenummer
6244CN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

108.95 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) Spitzengröße / Phillips (+) Nr. 1 / Nr. 2 Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 4 / 5.5 / 6.5 / 3.5
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Wellentyp Rund Magnet N/A
Welle durch N/A Nackenrolle N/A Ausführung mit Griff Kunststoff
Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattstärke (mm) B2 0.6 / 0.8 / 1 / 0.5 Setinhalt 6100-1・2・3・4、6190-1・2 Gewicht(g) 612
Beiblatt Holder Included Eigenschaften Multicraft handle that makes it easy to apply torque does not slip even if hands are oily.

Sie befinden sich auf der Seite für Multi Craft Schraubendrehersatz, die Teilenummer ist 6244CN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6244CN.

Technischer Support