• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Filzpolierscheibe

Filzpolierscheibe
[Merkmale]
-Hergestellt aus Filz, ideal zum Polieren von Metallen und Kunststoffen
[Merkmale]
-Metalle, Beschichtungen, Kunststoffe, Acrylharze, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
414
422
429
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Number Contained In A Packet

4.12 €

3 9 Arbeitstage 12.76

4.11 €

3 9 Arbeitstage 9.51

3.57 €

3 6 Arbeitstage 25.41

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Material Filz Shaft Diameter(mm) 3.2
Detailed applications For polishing metal and plastic Usable DERMEL tool All rotary tools

Technischer Support