Teilenummer
|
---|
4MG |
6.5ELMG |
6.5MG |
10ELMG |
10MG |
13ELMG |
13MG |
14MG |
16MG |
19MG |
D5MG |
J8MG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gripping Capability d (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Jacobs taper | Mass (g) | d (mm) | Unified Fine Screw Thread | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3~4 | 21 | 15 | 34.5 | 28 | JT.NO.0 | 45 | - | - | |
51.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~6.5 | 32 | 22 | 49.5 | 40 | JT.NO.1 | 145 | 9.67 | 3/8-24 | ||
63.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~6.5 | 37 | 26 | 54.5 | 43 | JT.NO.1 | 220 | - | - | ||
73.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8~10 | 37 | 26 | 61 | 51 | JT.NO.2S | 225 | - | - | |
62.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8~10 | 45 | 31 | 69 | 55 | JT.NO.2S | 390 | - | - | |
80.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2~13 | 45 | 33 | 77.5 | 64 | JT.NO.6 | 415 | - | - | |
85.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1.2~13 | 52.5 | 38 | 87 | 68 | JT.NO.6 | 685 | - | - | |
98.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2~14 | 60 | 44 | 96 | 73 | JT.NO.3 | 980 | - | - | ||
109.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~16 | 60 | 44 | 96 | 73 | JT.NO.3 | 980 | - | - | ||
174.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~19 | 72.5 | 54 | 124.5 | 95 | JT.NO.4 | 1840 | - | - | ||
52.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5~5 | 27 | 18 | 41 | 32 | JT.NO.D | 80 | - | - | |
54.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8~8 | 37 | 26 | 56.5 | 45 | JT.NO.1 | 220 | - | - |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Allgemeine Maschine | Accessory | Chuck Handle |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gripping Capability d(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Jacobs taper
Mass(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften