Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | W (mm) | Mass (g) | Tap Size (M) | Tap Size (UNC) | Tap Size (PT-PS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 19.5 | 9.0 | 43 | 99 | 7.0 | - | - | 1/2 | - | ||
119.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 19.5 | 6.0 | 37.5 | 74 | 4.5 | 255 | - | 1/4 | - | ||
119.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 19.5 | 7.0 | 37.5 | 86 | 5.5 | 255 | - | 3/8 | - | ||
130.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 19.5 | 6.1 | 37.5 | 81 | 5.0 | - | - | 5/16 | - | ||
130.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 19.5 | 8.0 | 37.5 | 95 | 6.0 | - | - | 7/16 | - | ||
119.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 19.5 | 4.0 | 37.5 | 59 | 3.2 | 255 | M3 | - | - | ||
119.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 19.5 | 5.0 | 37.5 | 64 | 4.0 | 255 | M4 | - | - | ||
119.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 19.5 | 5.5 | 37.5 | 72 | 4.5 | 260 | M5 | - | - | ||
119.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 19.5 | 6.0 | 37.5 | 74 | 4.5 | 255 | M6 | 1/4 | - | ||
119.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 19.5 | 6.2 | 37.5 | 81 | 5.0 | 255 | M8 | - | - | ||
119.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 19.5 | 7.0 | 37.5 | 86 | 5.5 | 255 | M10 | 3/8 | - | ||
99.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 38 | 19.5 | 8.5 | 43 | 97 | 6.5 | 285 | M12 | - | - | ||
130.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 19.5 | 8.0 | 43 | 70 | 6.0 | - | - | - | P1/8 | ||
137.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 25 | 9.0 | 43 | 96 | 7.0 | - | - | 1/2 | - | ||
128.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 25 | 6.0 | 43 | 76 | 4.5 | 470 | - | 1/4 | - | ||
128.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 25 | 7.0 | 43 | 88 | 5.5 | 465 | - | 3/8 | - | ||
137.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 25 | 12.0 | 46 | 110 | 9.0 | - | - | 5/8 | - | ||
137.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 25 | 6.1 | 43 | 83 | 5.0 | - | - | 5/16 | - | ||
137.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 25 | 8.0 | 43 | 92 | 6.0 | - | - | 7/16 | - | ||
130.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 25 | 10.5 | 46 | 105 | 8.0 | 800 | - | 9/16 | - | ||
137.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 25 | 5.0 | 43 | 66 | 4.0 | - | M4 | - | - | ||
128.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 25 | 5.5 | 43 | 74 | 4.5 | 475 | M5 | - | - | ||
128.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 25 | 6.0 | 43 | 76 | 4.5 | 470 | M6 | 1/4 | - | ||
128.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 25 | 6.2 | 43 | 83 | 5.0 | 470 | M8 | - | - | ||
128.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 25 | 7.0 | 43 | 88 | 5.5 | 465 | M10 | 3/8 | - | ||
128.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 25 | 8.5 | 43 | 94 | 6.5 | 470 | M12 | - | - | ||
130.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 25 | 10.5 | 46 | 103 | 8.0 | 800 | M14 | - | - | ||
128.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 25 | 12.5 | 46 | 110 | 10 | 495 | M16 | - | - | ||
137.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 25 | 11.0 | 46 | 77 | 9.0 | - | - | - | P1/4 | ||
137.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 25 | 8.0 | 43 | 67 | 6.0 | - | - | - | P1/8 | ||
157.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 57 | 32 | 9.0 | 54 | 101 | 7.0 | - | - | 1/2 | - | ||
150.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 57 | 32 | 14.0 | 54 | 122 | 11.0 | 860 | - | 3/4 | - | ||
150.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 57 | 32 | 7.0 | 54 | 93 | 5.5 | 855 | - | 3/8 | - | ||
150.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 57 | 32 | 12.0 | 54 | 112 | 9.0 | 875 | - | 5/8 | - | ||
150.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 57 | 32 | 17.0 | 58 | 133 | 13.0 | 895 | - | 7/8 | - | ||
157.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 57 | 32 | 8.0 | 54 | 97 | 6.0 | - | - | 7/16 | - | ||
150.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 57 | 32 | 10.5 | 54 | 107 | 8.0 | 865 | - | 9/16 | - | ||
150.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 57 | 32 | 7.0 | 54 | 93 | 5.5 | 855 | M10 | 3/8 | - | ||
150.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 57 | 32 | 8.5 | 54 | 99 | 6.5 | 850 | M12 | - | - | ||
150.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 57 | 32 | 10.5 | 54 | 105 | 8.0 | 865 | M14 | - | - | ||
150.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 57 | 32 | 12.5 | 54 | 112 | 10 | 850 | M16 | - | - | ||
150.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 57 | 32 | 14.0 | 54 | 117 | 11.0 | 860 | M18 | - | - | ||
150.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 57 | 32 | 15.0 | 54 | 122 | 12.0 | 850 | M20 | - | - | ||
150.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 57 | 32 | 17.0 | 58 | 133 | 13.0 | 895 | M22 | 7/8 | - | ||
150.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 57 | 32 | 19.0 | 58 | 138 | 15.0 | 875 | M24 | - | - | ||
157.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 57 | 32 | 18.0 | 58 | 98 | 14.0 | - | - | - | P1/2 | ||
157.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 57 | 32 | 8.0 | 54 | 78 | 6.0 | - | - | - | P1/8 | ||
157.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 57 | 32 | 19.0 | 58 | 100 | 15.0 | - | - | - | P5/8 |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
W(mm)
Mass(g)
Tap Size (M)
Tap Size (UNC)
Tap Size (PT-PS)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften