EY-Werkzeugumrüstadapter

EY-Werkzeugumrüstadapter
Saves time on tool length adjustment. Also reduces the attachment/detachment of the collet holder.

[Features]
· No spindle nose modification whatsoever required.
· Tool length adjustment that requires accuracy is time-consuming work.
· The tool change adapter eliminates the trouble and enables reliable adjustment.
· Further, even attaching and detaching that required a lot of space up to now can be carried out extremely smoothly.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AE16-EYC16-35

Teilenummer
AE16-EYC16-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

211.97 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Retainable blade diameter(mm) 0.5~10.0 Length from Standard Diameter L1(mm) 35
L2(mm) 25 Mass(g) 108 Supported collets EY16
Supported wrenches EKS16R (For Tightening NY Nut) / EKS16R (for Tightening Adapter Nut) B1(mm) 25 B2(mm) 25
Adapter Nut Screw M(mm) M22×1.5 Adapter Nut D2(mm) 28 NY Nut D3(mm) 28
Holder Standard Diameter D1(mm) 16.0 Counterpart holder type ER16・ESX16 Features 1 Spindle nose modification is not necessary at all.

Sie befinden sich auf der Seite für EY-Werkzeugumrüstadapter, die Teilenummer ist AE16-EYC16-35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AE16-EYC16-35.

Technischer Support