Gewindeschneidende Klemmhülse für Bohr- / Fräsfutter

Gewindeschneidende Klemmhülse für Bohr- / Fräsfutter
[Features]
· The new drill mill chuck makes tapping work even more reliable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YCT10-M1
YCT10-M3
YCT10-M4
YCT10-M5
YCT10-M6
YCT13-M1
YCT13-M3
YCT13-M4
YCT13-M5
YCT13-M6
YCT13-M8
YCT13-M10
YCT16-M3
YCT16-M4
YCT16-M5
YCT16-M6
YCT16-M8
YCT16-M10
YCT16-M12
YCT16-P1/8
YCT20-M4
YCT20-M5
YCT20-M6
YCT20-M8
YCT20-M10
YCT20-M12
YCT20-M14
YCT20-M16
YCT20-P1/4
YCT20-P1/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable Shank Tap Size (M/PT) Processable Length
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)

212.45 €

1 6 Arbeitstage NDC10M128(*)17.272072.82×M41122

212.45 €

1 6 Arbeitstage NDC10M328(*)17.272072.82×M41122

212.45 €

1 6 Arbeitstage NDC10M428(*)17.272072.84×M41122

212.45 €

1 6 Arbeitstage NDC10M528(*)17.272072.84×M41122

212.45 €

1 6 Arbeitstage NDC10M628(*)17.272072.84×M41122

219.70 €

1 6 Arbeitstage NDC13M128(*)21.282372.82×M41424

219.70 €

1 6 Arbeitstage NDC13M328(*)21.282372.82×M41424

219.70 €

1 6 Arbeitstage NDC13M428(*)21.282372.84×M51424

219.70 €

1 6 Arbeitstage NDC13M528(*)21.282372.84×M51424

219.70 €

1 6 Arbeitstage NDC13M628(*)21.282372.84×M51424

219.70 €

1 6 Arbeitstage NDC13M828(*)21.282372.84×M51424

219.70 €

1 6 Arbeitstage NDC13M1028(*)21.282372.84×M51424

230.05 €

1 6 Arbeitstage NDC16M332(*)25.2102483.02×M51926

230.05 €

1 6 Arbeitstage NDC16M432(*)25.2102483.02×M51926

230.05 €

1 6 Arbeitstage NDC16M532(*)25.2102483.02×M51926

230.05 €

1 6 Arbeitstage NDC16M632(*)25.2102483.04×M51926

230.05 €

1 6 Arbeitstage NDC16M832(*)25.2102483.04×M51926

230.05 €

1 6 Arbeitstage NDC16M1032(*)25.2102483.04×M51926

230.05 €

1 6 Arbeitstage NDC16M1232(*)25.2102483.04×M61926

230.05 €

1 6 Arbeitstage NDC16P1/832(*)25.2102483.04×M61926

245.60 €

1 6 Arbeitstage NDC20M440(*)33.21132103.02×M52333

245.60 €

1 6 Arbeitstage NDC20M540(*)33.21132103.02×M52333

245.60 €

1 6 Arbeitstage NDC20M640(*)33.21132103.04×M52333

245.60 €

1 6 Arbeitstage NDC20M840(*)33.21132103.04×M52333

245.60 €

1 6 Arbeitstage NDC20M1040(*)33.21132103.04×M52333

245.60 €

1 6 Arbeitstage NDC20M1240(*)33.21132103.04×M62333

245.60 €

1 6 Arbeitstage NDC20M1440(*)33.21132103.04×M82333

245.60 €

1 6 Arbeitstage NDC20M1640(*)33.21132103.04×M82333

245.60 €

1 6 Arbeitstage NDC20P1/440(*)33.21132103.04×M82333

245.60 €

1 6 Arbeitstage NDC20P1/840(*)33.21132103.04×M62333

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör

Technischer Support