Carbide Tipped Scribing Needle (with Cap)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

704K

Teilenummer
704K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.43 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Anreißer in Bleistiftform Shaft Diameter(mm) 4 Tip specifications Carbid-Spitze
Single Product/Set Classification Einzelstück Overall Length(mm) 135 Shaft length(mm) 20
Mass(g) 21 Features Blade is steel with a chrome plating finish. Blade tip is equipped with a carbide chip. Handle is made of a PB shock-resistant plastic. With cap.

Sie befinden sich auf der Seite für Carbide Tipped Scribing Needle (with Cap) , die Teilenummer ist 704K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 704K.

Technischer Support