• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Carbide Tipped Scribing Needle (Blade Replaceable)

Carbide Tipped Scribing Needle (Blade Replaceable)
  • Mengenrabatt
[Features]
· The cutting edge has a carbide tip.
· The cutting edge is exchangeable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

702-220

Teilenummer
702-220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.98 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Anreißer mit zwei Nadeln Shaft Diameter(mm) 4 Tip specifications Carbid-Spitze
Single Product/Set Classification Einzelstück Overall Length(mm) 220 Grip diameter(mm) 8.7
Mass(g) 47 Features The blade tip is carbide.The blade tip is made of chrome vanadium alloy steel and chrome plated. The grip is knurled in black. The blade tip is replaceable. Just pull the needle to remove it. Just push the needle to install it.

Sie befinden sich auf der Seite für Carbide Tipped Scribing Needle (Blade Replaceable), die Teilenummer ist 702-220.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 702-220.

Technischer Support