• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Elektro-Schleifscheibe【3 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.5281

Teilenummer
NO.5281
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.35 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Outer Diameter D(mm) 38 Thickness t(mm) 10
Shaft Diameter(mm) 3 Particle Size(#) 80 Shaft length(mm) 30
Maximum rotation speed used(min-1) 30000 Tool Installation Method Lock Supplement Power-lock sander
Application Grinding and Polishing Wood/Metal Tool Used Hand Grinder, Micro Grinder Tool Used 2 Electric Drill, Mini Router
Quantity/Pack 10

Sie befinden sich auf der Seite für Elektro-Schleifscheibe, die Teilenummer ist NO.5281.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.5281.

Technischer Support