• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Cerapoint Schleifstifte, 18er Set【18 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.32G

Teilenummer
NO.32G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

95.09 €

18 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Outer Diameter D(mm) 8–13 Thickness t(mm) 20
Shaft Diameter(mm) 3 Particle Size(#) 80、120、220 Shaft length(mm) 30
Maximum rotation speed used(min-1) 20000 Shape Cylinder Type Abrasive material SW
Supplement grinding stone with shaft Application For polishing metal, aluminum Tool Used Hand Grinder, Micro Grinder
Tool Used 2 Mini Router Quantity/Pack 10 Material Rubber

Sie befinden sich auf der Seite für Cerapoint Schleifstifte, 18er Set, die Teilenummer ist NO.32G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.32G.

Technischer Support