• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Polierkopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4423MR

Teilenummer
4423MR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

49.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Klappe mit Welle Outer Diameter D(mm) 60
Shaft Diameter(mm) 6 Particle Size(#) 600 Shaft length(mm) 30
Maximum rotation speed used(min-1) 5000 Shape Shell type Abrasive material A
Thickness(mm) 60 Application For Removing Burn Stain, Surface Polishing, etc. Tool Used Hand Grinder, Micro Grinder
Tool Used 2 Electric drill Quantity/Pack 10 Material Non‐Woven Fabric

Sie befinden sich auf der Seite für Polierkopf, die Teilenummer ist 4423MR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4423MR.

Technischer Support