Assab 17, vollständiger Bohrer, Flachbohrer (Millimeter)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASSAB17-HM-3-12-90
ASSAB17-HM-3-12-150
ASSAB17-HM-3-12-200
ASSAB17-HM-3-16-200
ASSAB17-HM-3-20-200
ASSAB17-HM-4-10-100
ASSAB17-HM-4-12-200
ASSAB17-HM-4-16-160
ASSAB17-HM-4-16-200
ASSAB17-HM-4-20-200
ASSAB17-HM-5-12-200
ASSAB17-HM-5-16-200
ASSAB17-HM-5-18-200
ASSAB17-HM-5-20-200
ASSAB17-HM-6-8-70
ASSAB17-HM-6-10-200
ASSAB17-HM-6-12-200
ASSAB17-HM-6-14-140
ASSAB17-HM-6-16-200
ASSAB17-HM-6-18-140
ASSAB17-HM-6-20-200
ASSAB17-HM-6-25-200
ASSAB17-HM-8-12-160
ASSAB17-HM-8-12-200
ASSAB17-HM-8-16-200
ASSAB17-HM-8-20-200
ASSAB17-HM-10-12-200
ASSAB17-HM-10-14-200
ASSAB17-HM-10-16-200
ASSAB17-HM-10-20-200
ASSAB17-HM-10-25-200
ASSAB17-HM-12-16-200
ASSAB17-HM-12-20-200
ASSAB17-HM-12-25-200
ASSAB17-HM-12-30-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Height
(mm)

58.28 €

1 6 Arbeitstage 39012

97.76 €

1 6 Arbeitstage 315012

128.12 €

1 6 Arbeitstage 320012

121.37 €

1 6 Arbeitstage 320016

131.22 €

1 6 Arbeitstage 320020

69.22 €

1 6 Arbeitstage 410010

108.16 €

1 6 Arbeitstage 420012

133.58 €

1 6 Arbeitstage 416016

111.64 €

1 6 Arbeitstage 420016

138.06 €

1 6 Arbeitstage 420020

116.97 €

1 6 Arbeitstage 520012

145.48 €

1 6 Arbeitstage 520016

152.44 €

1 6 Arbeitstage 520018

157.76 €

1 6 Arbeitstage 520020

61.76 €

1 6 Arbeitstage 6708

103.07 €

1 6 Arbeitstage 620010

118.24 €

1 6 Arbeitstage 620012

136.07 €

1 6 Arbeitstage 614014

153.36 €

1 6 Arbeitstage 620016

111.40 €

1 6 Arbeitstage 614018

161.01 €

1 6 Arbeitstage 620020

194.73 €

1 6 Arbeitstage 620025

115.35 €

1 6 Arbeitstage 816012

126.75 €

1 6 Arbeitstage 820012

161.94 €

1 6 Arbeitstage 820016

207.60 €

1 6 Arbeitstage 820020

154.75 €

1 6 Arbeitstage 1020012

178.63 €

1 6 Arbeitstage 1020014

198.90 €

1 6 Arbeitstage 1020016

237.73 €

1 6 Arbeitstage 1020020

296.25 €

1 6 Arbeitstage 1020025

232.40 €

1 6 Arbeitstage 1220016

269.01 €

1 6 Arbeitstage 1220020

318.97 €

1 6 Arbeitstage 1220025

426.63 €

1 6 Arbeitstage 1220030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Fertigschneider Material Cobalt HSS Pcs./Box.(pc.) -
Features 1 Performs careful quenching and tempering using Swedish pure high-speed steel as the material. Features 2 It has a structure composed of a uniform arrangement of extremely fine particles, hence it exhibits extremely high hardness (HRC 68-69) and cutting performance. Features 3 Reliability and results in the past 60 years. It is widely used as an exemplary high quality finished cutting bit.

Technischer Support