Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Overall Length (mm) | Height (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 63 | 4 | ||
23.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5 | 63 | 5 | ||
51.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 160 | 5 | ||
26.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 63 | 6 | ||
38.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 100 | 6 | ||
55.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 160 | 6 | ||
67.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 200 | 6 | ||
84.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 200 | 7 | ||
33.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 63 | 8 | ||
48.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 100 | 8 | ||
76.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 160 | 8 | ||
96.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 200 | 8 | ||
43.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 63 | 10 | ||
63.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | ||
75.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 125 | 10 | ||
91.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 10 | ||
113.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | 10 | ||
82.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 100 | 12 | ||
124.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 160 | 12 | ||
109.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 200 | 12 | ||
109.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14 | 100 | 14 | ||
118.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 160 | 14 | ||
146.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 200 | 14 | ||
134.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 100 | 16 | ||
147.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 160 | 16 | ||
182.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 200 | 16 | ||
218.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 200 | 18 | ||
221.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 160 | 20 | ||
264.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 200 | 20 | ||
397.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 200 | 25 |
Loading...
Product Type | Fertigschneider | Material | Cobalt HSS | Pcs./Box.(pc.) | - |
---|---|---|---|---|---|
Features 1 | Performs careful quenching and tempering using Swedish pure high-speed steel as the material. | Features 2 | It has a structure composed of a uniform arrangement of extremely fine particles, hence it exhibits extremely high hardness (HRC 68-69) and cutting performance. | Features 3 | Reliability and results in the past 60 years. It is widely used as an exemplary high quality finished cutting bit. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Overall Length(mm)
Height(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften