Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (inch) | Height (inch) | Overall Length (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
134.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2 | 1/2 | 4 | ||
137.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2 | 1/2 | 6 | ||
176.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2 | 1/2 | 8 | ||
36.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | 2 1/2 | ||
60.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | 4 | ||
87.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | 6 | ||
105.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | 8 | ||
419.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1 | 5 1/2 | ||
223.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4 | 3/4 | 5 | ||
267.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4 | 3/4 | 6 | ||
364.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4 | 3/4 | 8 | ||
67.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8 | 3/8 | 3 | ||
89.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8 | 3/8 | 4 | ||
125.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8 | 3/8 | 6 | ||
111.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8 | 3/8 | 8 | ||
34.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/16 | 3/16 | 2 1/2 | ||
154.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5/8 | 5/8 | 4 1/2 | ||
199.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5/8 | 5/8 | 6 | ||
274.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5/8 | 5/8 | 8 | ||
48.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5/16 | 5/16 | 2 1/2 | ||
61.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5/16 | 5/16 | 3 | ||
75.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5/16 | 5/16 | 4 | ||
112.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5/16 | 5/16 | 6 | ||
100.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5/16 | 5/16 | 8 | ||
97.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7/16 | 7/16 | 3 1/2 |
Loading...
Product Type | Fertigschneider | Material | Cobalt HSS | Pcs./Box.(pc.) | - |
---|---|---|---|---|---|
Features 1 | Performs careful quenching and tempering using Swedish pure high-speed steel as the material. | Features 2 | It has a structure composed of a uniform arrangement of extremely fine particles, hence it exhibits extremely high hardness (HRC 68-69) and cutting performance. | Features 3 | Reliability and results in the past 60 years. It is widely used as an exemplary high quality finished cutting bit. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(inch)
Height(inch)
Overall Length(inch)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften