TIG Material / Welding Rod for Stainless Steel TG-S316L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TG-S316L-1.6-5

Teilenummer
TG-S316L-1.6-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

223.08 €

1 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißstab Pole diameter(mm) 1.6 JIS Standard Z3321 YS316L
AWS Standard A5.9 ER316L Amount Of Content 1 Box (5 kg) Mass(g) 5000
Application and Usage Characteristic Low carbon C 18% Cr-12%Ni-2%Mo steel as SUS316L and SUS316 for low temperature, etc. Chemical Composition of Deposited Metal C(%) 0.011 Chemical Composition of Deposited Metal Si(%) 0.40
Chemical Composition of Deposited Metal Mn(%) 1.63 Chemical Composition of Deposited Metal P(%) 0.024 Chemical Composition of Deposited Metal S(%) 0.002
Ni(%) 12.39 Cr(%) 19.23 Chemical Composition of Deposited Metal, Other Mo:2.21
Identification Color, Rod End Color Green Identification Color, Secondary Color - Example of Weld Metal Mechanical Properties 0.2% Proof Stress MPa 390
Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Tensile Strength MPa 550 Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Elongation(%) 41 Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Absorption Energy(J) 140-196℃ 49

Sie befinden sich auf der Seite für TIG Material / Welding Rod for Stainless Steel TG-S316L, die Teilenummer ist TG-S316L-1.6-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TG-S316L-1.6-5.

Technischer Support