TIG Material / Welding Rod for Stainless Steel TG-S316

TIG Material / Welding Rod for Stainless Steel TG-S316
Schweißdraht, der sich beim WIG-Schweißen von rostfreiem Stahl wie EN 1.4401 Equiv. mit dem Grundmaterial des Schweißteils verbindet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TG-S316-2-5

Teilenummer
TG-S316-2-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

182.66 €

1 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißstab Pole diameter(mm) 2 JIS Standard Z3321 YS316
AWS Standard A5.9 ER316 Amount Of Content 1 Case (5 kg) Mass(g) 5000
Application and Usage Characteristic Steel with 18%Cr-12%Ni-2%Mo of SUS316, etc. Chemical Composition of Deposited Metal C(%) 0.04 Chemical Composition of Deposited Metal Si(%) 0.47
Chemical Composition of Deposited Metal Mn(%) 1.5 Chemical Composition of Deposited Metal P(%) 0.03 Chemical Composition of Deposited Metal S(%) 0.002
Ni(%) 12.0 Cr(%) 19.1 Chemical Composition of Deposited Metal, Other Mo:2.18
Identification Color, Rod End Color White Identification Color, Secondary Color - Example of Weld Metal Mechanical Properties 0.2% Proof Stress MPa 390
Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Tensile Strength MPa 570 Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Elongation(%) 40 Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Absorption Energy(J) 110

Sie befinden sich auf der Seite für TIG Material / Welding Rod for Stainless Steel TG-S316, die Teilenummer ist TG-S316-2-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TG-S316-2-5.

Technischer Support