Teilenummer
|
---|
CMC1060K |
CMC1090K |
CMC1560K |
CMC1590K |
CMC2060K |
CMC2090K |
CMC2560K |
CMC2590K |
CMC3060K |
CMC3090K |
CMC4060K |
CMC4090K |
CMC5060K |
CMC5090K |
CMC6060K |
CMC6090K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Overall Length L (mm) | Blade Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Small Diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 10 | 125 | 6.9 | 20 | 2 | ||
103.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 10 | 125 | 4 | 20 | 2 | ||
120.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 15 | 130 | 10.4 | 20 | 3 | ||
109.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 15 | 130 | 6 | 20 | 3 | ||
117.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 20 | 140 | 13 | 25 | 5 | ||
117.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 20 | 140 | 7.5 | 25 | 5 | ||
139.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 25 | 150 | 14.8 | 25 | 8 | ||
139.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 25 | 150 | 8.5 | 25 | 8 | ||
155.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 30 | 150 | 17.3 | 32 | 10 | ||
155.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 30 | 150 | 10 | 32 | 10 | ||
189.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 40 | 160 | 21.7 | 42 | 15 | ||
189.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 40 | 160 | 12.5 | 42 | 15 | ||
271.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 50 | 200 | 26 | 42 | 20 | ||
271.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 50 | 200 | 15 | 42 | 20 | ||
343.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 60 | 210 | 30.3 | 42 | 25 | ||
343.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 60 | 210 | 17.5 | 42 | 25 |
Loading...
Application | Lochfasen / Anfasen/horizontal | work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Single blade, two blades | Einzelklinge |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | Verfügbar | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Ohne Beschichtung | Number of flutes(sheet) | 2 | Outer Diameter Tolerance | +1.0~0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
Overall Length L(mm)
Blade Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften