Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (mm) | Number of flutes (mm) | Blade Width (mm) | Dimension tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 12 | 3 | +0.05~0 | ||
125.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 12 | 3.5 | +0.05~0 | ||
125.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 12 | 4 | +0.05~0 | ||
125.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 12 | 5 | +0.05~0 | ||
125.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 12 | 6 | +0.05~0 | ||
129.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 12 | 6.5 | +0.05~0 | ||
129.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 12 | 7 | +0.06~+0.01 | ||
129.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 12 | 8 | +0.06~+0.01 | ||
140.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 12 | 8.5 | +0.06~+0.01 | ||
140.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 12 | 9 | +0.06~+0.01 | ||
143.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 12 | 10 | +0.06~+0.01 | ||
154.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 12 | 11 | +0.07~+0.02 | ||
155.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 12 | 12 | +0.07~+0.02 | ||
170.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 12 | 13 | +0.07~+0.02 | ||
172.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 12 | 14 | +0.07~+0.02 | ||
172.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 12 | 15 | +0.07~+0.02 | ||
174.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 12 | 16 | +0.07~+0.02 | ||
189.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 12 | 17 | +0.07~+0.02 | ||
189.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 12 | 18 | +0.07~+0.02 | ||
208.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 12 | 19 | +0.09~+0.04 | ||
208.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 12 | 20 | +0.09~+0.04 | ||
156.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 14 | 3 | +0.05~0 | ||
156.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 14 | 3.5 | +0.05~0 | ||
156.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 14 | 4 | +0.05~0 | ||
156.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 14 | 5 | +0.05~0 | ||
156.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 14 | 6.5 | +0.05~0 | ||
156.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 14 | 7 | +0.06~+0.01 | ||
156.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 14 | 7.5 | +0.06~+0.01 | ||
156.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 14 | 8 | +0.06~+0.01 | ||
170.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 14 | 9 | +0.06~+0.01 | ||
171.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 14 | 9.5 | +0.06~+0.01 | ||
171.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 14 | 10 | +0.06~+0.01 | ||
186.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 14 | 11 | +0.07~+0.02 | ||
189.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 14 | 12 | +0.07~+0.02 | ||
208.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 14 | 13 | +0.07~+0.02 | ||
213.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 14 | 14 | +0.07~+0.02 | ||
215.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 14 | 15 | +0.07~+0.02 | ||
228.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 14 | 16 | +0.07~+0.02 | ||
259.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 14 | 17 | +0.07~+0.02 | ||
259.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 14 | 18 | +0.07~+0.02 | ||
275.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 14 | 19 | +0.09~+0.04 | ||
275.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 14 | 20 | +0.09~+0.04 | ||
205.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 16 | 3 | +0.05~0 | ||
205.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 16 | 3.5 | +0.05~0 | ||
205.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 16 | 4 | +0.05~0 | ||
205.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 16 | 5 | +0.05~0 | ||
205.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 16 | 6 | +0.05~0 | ||
206.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 16 | 7 | +0.06~+0.01 | ||
206.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 16 | 8 | +0.06~+0.01 | ||
214.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 16 | 9 | +0.06~+0.01 | ||
215.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 16 | 10 | +0.06~+0.01 | ||
232.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 16 | 12 | +0.07~+0.02 | ||
272.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 16 | 14 | +0.07~+0.02 | ||
279.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 16 | 15 | +0.07~+0.02 | ||
293.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 16 | 16 | +0.07~+0.02 | ||
304.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 16 | 17 | +0.07~+0.02 | ||
304.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 16 | 18 | +0.07~+0.02 | ||
362.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 16 | 19 | +0.09~+0.04 | ||
362.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 16 | 20 | +0.09~+0.04 | ||
253.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 18 | 3 | +0.05~0 |
Loading...
Material | Carbide Alloy, K Type | Hole Diameter(mm) | φ 25.4 | Material, Carbide (K Type) | G2 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter(mm)
Number of flutes(mm)
Blade Width(mm)
Dimension tolerance(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften