TIG Welding Rod for Stainless Steel NS-308R

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NS-308R-1.6-5

Teilenummer
NS-308R-1.6-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

174.83 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißstab Pole diameter(mm) 1.6 Pole length(mm) 1000
Amount Of Content 1 Case (5 kg) One example of chemical components C(%) 0.05 Si(%) 0.36
Mn(%) 1.53 P(%) 0.024 S(%) 0.001
Ni(%) 9.53 Cr(%) 19.85 Tensile Strength(N/mm2) 580
Stretch(%) 46.9 0.2% Resistance(N/mm2) 410 Small Package Mass(kg) 5
JIS Standard Z3321Y308 AWS Standard A5.9ER308 Application For 18 Cr-8 Ni Stainless Steel

Sie befinden sich auf der Seite für TIG Welding Rod for Stainless Steel NS-308R, die Teilenummer ist NS-308R-1.6-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NS-308R-1.6-5.

Technischer Support