Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WEL-TIG-A5356-BY-2.4-5
Product Type | Schweißstab | Pole diameter(mm) | 2.4 | Pole length(mm) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 Box (5 kg) | Application | For Al-Mg Alloy | (JIS) Equivalent standard | Z 3232 A5356-BY |
(AWS) Equivalent standard | A5.10 R5356 | Chemical components Si(%) | 0.25 or Less | Chemical components Fe(%) | 0.40 or Less |
Chemical components Cu(%) | 0.10 or Less | Chemical components Mn(%) | 0.05~0.20 | Chemical components Mg(%) | 4.5–5.5 |
Chemical components Cr(%) | 0.05~0.20 | Chemical components Zn(%) | 0.10 or Less | Chemical components Ti(%) | 0.06~0.20 |
Chemical components Be(%) | 0.0003 or Less | Other (Each One)(%) | 0.05 or Less | Other (Total)(%) | 0.15 or Less |
Chemical components AL(%) | Remainder | Identification Color End Surface | Yellow-Green | Mass(g) | 5000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aluminum TIG Welding Rod WEL TIG A5356, die Teilenummer ist WEL-TIG-A5356-BY-2.4-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WEL-TIG-A5356-BY-2.4-5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften