• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall-Rundbohrer

Hartmetall-Rundbohrer
[Features]
· The throwaway carbide solid bit enables stable cutting with an extremely small diameter of φ6.
· The large rake dedicated tip prevents chattering.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST05W-EB6-60
ST06W-EB7.5-65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φd φd L
(mm)
A
(mm)

149.35 €

1 9 Arbeitstage 56.0 to 7.58560

154.26 €

1 9 Arbeitstage 67.5~9.09565

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Carbid-Bit Material Carbide Center Through Corresponds To
Compatible Tip WC02 Features The exclusive large tip for rake prevents chattering.

Technischer Support