• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vorrichtungsbohrer

Vorrichtungsbohrer
[Features]
· Processing diameter: φ1-φ9. Features excellent sharpness, ideal for extremely small diameter boring.
· Processing diameters of φ1 and φ1.5 are now available. This product can be used for smaller diameter machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RBE1
RBE1.5
RBE2
RBE3
RBE4
RBE5
RBE7
RBE9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φd l
(mm)
L
(mm)

84.56 €

1 9 Arbeitstage 1561

84.56 €

1 9 Arbeitstage 1.57.563

86.37 €

1 9 Arbeitstage 31461

86.37 €

1 9 Arbeitstage 41761

96.32 €

1 9 Arbeitstage 2961

98.13 €

1 9 Arbeitstage 52262

101.75 €

1 7 Arbeitstage 72864

105.37 €

1 7 Arbeitstage 93773

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coating TiN Features Features excellent sharpness and ideal for extremely small diameter boring. Processing diameter φ1, φ1.5 newly added. Can be used for further smaller diameter processing.

Technischer Support