• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zentrierbohrer, Semi-Standard Okabe, Typ 1 90°

Zentrierbohrer, Semi-Standard Okabe, Typ 1 90°
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-A center drill manufactured by tempering with one of the best heat treatment
-Tip angle: 90°
-Drill diameter: 1.8 mm
・ Overall length: 47 mm
・ Work material: Allgemeiner Stahl
-Werkzeugmaterial: Schnellarbeitsstahl
-Beschichtung / Oberflächenbehandlung: unbeschichtet
-Einschneidig / zweischneidig: Zweischneidig
-Peripherie-Schneide Ja/Nein: Nein
-Nutenlänge: 2,3 mm
-Körperdurchmesser: 8 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

90CD3.2-8

Teilenummer
90CD3.2-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.20 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) Tip angle (θ) 90 blade diameter(mm) 3.2
work material Stahl allgemein Single blade, two blades Zweikantig Peripheral Blade Y/N N/A
Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
Nominal 3.2X8 Blade length ℓ(mm) 4.2 Body Diameter D(mm) 8
Overall Length L(mm) 53

Sie befinden sich auf der Seite für Zentrierbohrer, Semi-Standard Okabe, Typ 1 90°, die Teilenummer ist 90CD3.2-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 90CD3.2-8.

Technischer Support