Zentrierbohrer, Okabe Standard, langer Zentrierbohrer 90°

Zentrierbohrer, Okabe Standard, langer Zentrierbohrer 90°
  • Mengenrabatt
Da er aus Hochgeschwindigkeitsstahl hergestellt ist, hat er eine hohe Härte. Es ist ein Zentrierbohrer mit einem der besten Wärmebehandlung hergestellt, so dass es für die Bearbeitung von allgemeinen Stahl geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
90LCD1.0-4-100
90LCD1.0-4-150
90LCD1.5-5-100
90LCD1.5-5-150
90LCD2.0-6-100
90LCD2.0-6-150
90LCD2.0-6-200
90LCD2.5-8-100
90LCD2.5-8-150
90LCD2.5-8-200
90LCD3.0-8-100
90LCD3.0-8-150
90LCD3.0-8-200
90LCD3.0-10-100
90LCD3.0-10-150
90LCD3.0-10-200
90LCD4.0-10-100
90LCD4.0-10-150
90LCD4.0-10-200
90LCD4.0-12-100
90LCD4.0-12-150
90LCD4.0-12-200
90LCD5.0-12-100
90LCD5.0-12-150
90LCD5.0-12-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Nominal Blade length ℓ
(mm)
Body Diameter D
(mm)
Overall Length L
(mm)

59.53 €

1 6 Arbeitstage 11X41.54100

126.25 €

1 7 Arbeitstage 11X41.24150

50.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.51.5X52.25100

97.53 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1.51.5X52.25150

58.74 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

22X636100

77.99 €

1 6 Arbeitstage 22X636150

112.36 €

1 7 Arbeitstage 22X62.56200

83.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.52.5X83.78100

93.41 €

1 6 Arbeitstage 2.52.5X83.78150

116.85 €

1 7 Arbeitstage 2.52.5X83.18200

59.04 €

1 6 Arbeitstage 33X84.58100

93.41 €

1 6 Arbeitstage 33X84.58150

94.85 €

1 6 Arbeitstage 33X83.78200

94.51 €

1 7 Arbeitstage 33X104.510100

100.53 €

1 6 Arbeitstage 33X104.510150

132.67 €

1 7 Arbeitstage 33X104.510200

94.51 €

1 7 Arbeitstage 44X10610100

100.53 €

1 6 Arbeitstage 44X10610150

120.59 €

1 7 Arbeitstage 44X10510200

112.53 €

1 7 Arbeitstage 44X12612100

98.67 €

1 6 Arbeitstage 44X12612150

167.56 €

1 7 Arbeitstage 44X12612200

88.29 €

1 6 Arbeitstage 55X126.312100

121.52 €

1 7 Arbeitstage 55X127.512150

167.56 €

1 7 Arbeitstage 55X127.512200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) Tip angle (θ) 90 work material Stahl allgemein
Single blade, two blades Zweikantig Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type HSS-Stahl
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung

Technischer Support