Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | Nominal | Blade length ℓ (mm) | Body Diameter D (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 | 1X4 | 1.5 | 4 | 100 | ||
77.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1X4 | 1.2 | 4 | 150 | ||
52.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1.5 | 1.5X5 | 2.2 | 5 | 100 | ||
63.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 1.5X5 | 2.2 | 5 | 150 | ||
58.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 2X6 | 3 | 6 | 100 | |
62.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 2X6 | 3 | 6 | 150 | ||
144.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | 2X6 | 2.5 | 6 | 200 | ||
70.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 2.5X8 | 3.7 | 8 | 100 | |
73.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 2.5X8 | 3.7 | 8 | 150 | ||
107.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2.5 | 2.5X8 | 3.1 | 8 | 200 | ||
70.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 3X8 | 4.5 | 8 | 100 | |
104.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 3X8 | 4.5 | 8 | 150 | ||
108.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 3X8 | 3.7 | 8 | 200 | ||
78.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 3X10 | 4.5 | 10 | 100 | |
112.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 3X10 | 4.5 | 10 | 150 | ||
89.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 3X10 | 4.5 | 10 | 200 | ||
78.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 4X10 | 6 | 10 | 100 | |
79.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 4X10 | 6 | 10 | 150 | ||
143.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 4X10 | 5 | 10 | 200 | ||
98.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 4X12 | 6 | 12 | 100 | ||
137.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 4X12 | 6 | 12 | 150 | ||
153.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 4X12 | 6 | 12 | 200 | ||
90.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | 5X12 | 6.3 | 12 | 100 | |
105.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 5X12 | 7.5 | 12 | 150 | ||
139.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 5X12 | 7.5 | 12 | 200 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) | Tip angle (θ) | 60 | work material | Stahl allgemein |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Zweikantig | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | HSS-Stahl |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
Nominal
Blade length ℓ(mm)
Body Diameter D(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften