Teilenummer
|
---|
J1CD0.7-3.5 |
J1CD1.0-4 |
J1CD1.5-5 |
J1CD2.0-6 |
J1CD3.0-10 |
J1CD4.0-12 |
J1CD5.0-14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | Nominal | Blade length ℓ (mm) | Body Diameter D (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 0.7 | 0.7X3.5 | 1 | 3.5 | 35 | |
17.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 1X4 | 1.5 | 4 | 35 | |
14.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 1.5X5 | 2 | 5 | 40 | |
13.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 2X6 | 3 | 6 | 45 | |
31.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 3X10 | 4 | 10 | 55 | |
41.07 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 4X12 | 5 | 12 | 66 | |
68.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 5X14 | 6.5 | 14 | 78 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) | Tip angle (θ) | 60 | work material | Stahl allgemein |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Zweikantig | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | HSS-Stahl |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
Nominal
Blade length ℓ(mm)
Body Diameter D(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften