Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | Single blade, two blades | Nominal | Blade length ℓ (mm) | Body Diameter D (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.3 | Zweikantig | 0.3X3 | 0.4 | 3 | 31 | ||
130.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.4 | Zweikantig | 0.4X3 | 0.5 | 3 | 31 | ||
130.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.5 | Zweikantig | 0.5X3 | 0.6 | 3 | 31 | ||
125.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.6 | Zweikantig | 0.6X3.5 | 0.7 | 3.5 | 36 | ||
121.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.7 | Zweikantig | 0.7X3.5 | 0.9 | 3.5 | 36 | ||
119.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.8 | Zweikantig | 0.8X4 | 1 | 4 | 36 | ||
117.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.9 | Zweikantig | 0.9X4 | 1.1 | 4 | 36 | ||
131.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1.2 | Zweikantig | 1.2X5 | 1.5 | 5 | 42 | ||
86.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1.5 | Zweikantig | 1.5X5 | 1.9 | 5 | 42 | ||
132.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | Zweikantig | 2X6 | 2.6 | 6 | 47 | ||
169.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2.5 | Zweikantig | 2.5X7.7 | 3.2 | 7.7 | 57 | ||
194.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2.5 | Zweikantig | 2.5X8 | 3.2 | 8 | 53 | ||
169.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | Zweikantig | 3X7.7 | 3.9 | 7.7 | 57 | ||
194.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | Zweikantig | 3X8 | 3.9 | 8 | 53 | ||
267.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | Zweikantig | 3X10 | 3.9 | 10 | 58 | ||
267.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | Zweikantig | 4X10 | 5.2 | 10 | 58 | ||
310.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | Zweikantig | 4X11 | 5.2 | 11 | 69 | ||
314.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | Zweikantig | 4X12 | 5.2 | 12 | 69 | ||
310.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | Zweikantig | 5X11 | 6.5 | 11 | 69 | ||
314.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | Zweikantig | 5X12 | 6.3 | 12 | 69 | ||
464.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | Zweikantig | 5X14 | 6.5 | 14 | 82 | ||
798.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | Einzelklinge | 6X18 | 7.7 | 18 | 95 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) | Tip angle (θ) | 60 | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Ohne Beschichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
Single blade, two blades
Nominal
Blade length ℓ(mm)
Body Diameter D(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften