Handgewindebohrer - Whitworth-Schraube für grobes Gewinde (55° Winkel)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TH2W02H/3
TS3W08S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank Outer Diameter
(mm)
Material Details Tap Details

10.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

W1/8401.5P46184SKHTop

11.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

W1/2125P85429SKSMedium

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Whitworth Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Handgewindebohrer
Screw Type Right Screw

Technischer Support