• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Isoliertes Werkzeug, T-Griff, 3 / 8 Zoll

Isoliertes Werkzeug, T-Griff, 3 / 8 Zoll
Ein zuverlässiges isoliertes Werkzeug mit hoher Arbeitsleistung und Sicherheitsleistung.
[Merkmale]
・ Vierkantstecknuss 9,5 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OLC656072A

Teilenummer
OLC656072A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.43 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 220 Applicable Standards IEC60900 Mass(g) 350
Insertion Angle(mm) 9.5 Opening Outer Diameter(mm) 18 Horizontal Width(mm) 210

Sie befinden sich auf der Seite für Isoliertes Werkzeug, T-Griff, 3 / 8 Zoll, die Teilenummer ist OLC656072A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OLC656072A.

Technischer Support