• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Isoliertes Werkzeug, Ratschengriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OLC652080SA

Teilenummer
OLC652080SA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

85.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Insertion Angle(mm) 9.5 Overall Length(mm) 195
Applicable Standards IEC60900 Weight(g) 340 Head Height(mm) 67.3
Head Width(mm) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Isoliertes Werkzeug, Ratschengriff, die Teilenummer ist OLC652080SA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OLC652080SA.

Technischer Support