• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Isoliertes Werkzeug, langer, tiefer Steckschlüsseleinsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OLCB3LL10A

Teilenummer
OLCB3LL10A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.42 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Insertion Angle(mm) 9.5 Width across flat dimension(mm) 10
Overall Length(mm) 147 Applicable Standards IEC60900 Weight(g) 48
Opening Outer Diameter(mm) 18 Insertion Portion Outer Diameter(mm) 22 Supplement Hexagonal specification

Sie befinden sich auf der Seite für Isoliertes Werkzeug, langer, tiefer Steckschlüsseleinsatz, die Teilenummer ist OLCB3LL10A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OLCB3LL10A.

Technischer Support