Teilenummer
|
---|
OLC652050A |
OLC652100A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Weight (g) | Convex Part Outer Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 67 | 57 | 16.5 | ||
39.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 117 | 107 | 14.3 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Insertion Angle(mm) | 9.5 | Applicable Standards | IEC60900 |
---|---|---|---|---|---|
External part of crevice(mm) | 22 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften