Isoliertes Werkzeug, tiefer Steckschlüsseleinsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OLC652008A

Teilenummer
OLC652008A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.12 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Insertion Angle(mm) 9.5 Width across flat dimension(mm) 8
Overall Length(mm) 72 Applicable Standards IEC60900 Weight(g) 51
Opening Outer Diameter(mm) 14.5 Insertion Portion Outer Diameter(mm) 22 Supplement Hexagonal specification

Sie befinden sich auf der Seite für Isoliertes Werkzeug, tiefer Steckschlüsseleinsatz, die Teilenummer ist OLC652008A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OLC652008A.

Technischer Support