Senker Manuell Griff

Senker Manuell Griff
  • Mengenrabatt
[Features]
· A manual handle that's used for countersinks with large diameter.
· The countersink can be tightened with a 3 mm Allen wrench.
[Applications]
· For chamfering, deburring and countersinking.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCS-H8

Teilenummer
TCS-H8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Peripheral Blade Y/N N/A Overall Length(mm) 112 Compatible Shank Diameter(mm) 8
Material Handle Grip Red Part: PP (Polypropylene) Black Part: Polyethylene (PE) Trusco Code 328-8846 Mass 82g
Features A manual handle that's used for countersinks with large diameter. The countersink can be tightened with a 3 mm Allen wrench. Specifications 8.0 mm shank with 10.0 mm dedicated handle. The countersink can be tightened with a 3.0 mm Allen wrench.

Sie befinden sich auf der Seite für Senker Manuell Griff, die Teilenummer ist TCS-H8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCS-H8.

Technischer Support