Spiral-Räumwerkzeug

Spiral-Räumwerkzeug
[Features]
· Unlike hand reamers, it is compatible with high speed rotation and can machine difficult-to-cut materials.
· Left-hand thread high lead blade diameter, with 60° torsional angle.
[Applications]
· Work materials: Mild steel, general steel, stainless steel, cast iron, light alloy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HLX6.0

Teilenummer
HLX6.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.79 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Diameter(mm) 6 Shank Type Gerader Schaft work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen
Coating Y/N N/A Groove Shape Spiralform Base Blade Y/N N/A
Number of flutes 3 Blade Length(mm) 30 Overall Length(mm) 100
shank diameter(mm) 6 Trusco Code 402-3366 Mass(g) 22
Features Compared to a hand reamer, it is compatible with high speed rotation and can machine difficult-to-cut materials. Left-hand thread high lead blade diameter, with 60° torsional angle. work material Mild Steel, Standard Steel, Stainless Steel, Cast Iron, Light Alloy Material Cobalt High Speed Steel (HSS-Co)

Sie befinden sich auf der Seite für Spiral-Räumwerkzeug, die Teilenummer ist HLX6.0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HLX6.0.

Technischer Support