Langes Griff-Räumwerkzeug

Langes Griff-Räumwerkzeug
[Features]
· With a wide bite angle and shank rectangular portion, it provides highly accurate finishing of drill holes and rough reamed holes.
· Originally intended for hand finishing, but can also be used for final finishing using machines.
· Ideal for deep drilling.
[Applications]
· Work materials: Cast iron, carbon steel, alloy steel, tool steel, stainless steel, aluminum alloy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LHR1.0
LHR2.0
LHR3.0
LHR4.0
LHR5.0
LHR6.0
LHR7.0
LHR8.0
LHR9.0
LHR10.0
LHR11.0
LHR12.0
LHR13.0
LHR14.0
LHR15.0
LHR16.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Number of flutes Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

134.21 €

1 6 Arbeitstage 14501002402-584910

118.14 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

24601003402-592010

95.07 €

1 6 Arbeitstage 36601003402-593813

102.44 €

1 6 Arbeitstage 46601004402-594615

109.85 €

1 6 Arbeitstage 561001405402-595421

112.17 €

1 6 Arbeitstage 661201606402-596230

117.06 €

1 6 Arbeitstage 761201607402-597135

93.09 €

1 6 Arbeitstage 861502008402-598935

107.32 €

1 6 Arbeitstage 961502009402-599772

122.08 €

1 6 Arbeitstage 10615020010402-585787

145.22 €

1 6 Arbeitstage 11620025011402-5865125

165.89 €

1 6 Arbeitstage 12620025012402-5873148

172.74 €

1 6 Arbeitstage 13820025013402-5881172

199.18 €

1 6 Arbeitstage 14820025014402-5890197

229.95 €

1 6 Arbeitstage 15820025015402-5903264

243.52 €

1 6 Arbeitstage 16820025016402-5911303

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank Type Kegelgewinde work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Matrizenstahl / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Gerade Base Blade Y/N N/A Material High-Speed Steel (HSS)

Technischer Support