Griff-Räumwerkzeug

Griff-Räumwerkzeug
[Features]
· With a wide bite angle and shank rectangular portion, it provides highly accurate finishing of drill holes and rough reamed holes.
· Originally intended for hand finishing, but can also be used for final finishing using machines.
[Applications]
· Work materials: Cast iron, carbon steel, alloy steel, tool steel, stainless steel, aluminum alloy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HR1.8
HR4.0
HR5.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Number of flutes Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

35.04 €

1 6 Arbeitstage 1.8430553402-34805

23.25 €

1 6 Arbeitstage 4640804402-429011

33.69 €

1 6 Arbeitstage 5645905402-449416

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank Type Gerader Schaft work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Matrizenstahl / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Gerade Base Blade Y/N N/A Material High-Speed Steel (HSS)

Technischer Support