Teilenummer
|
---|
TPR8.0 |
TPR13.0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Number of flutes | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Square Opposite Side (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 6 | 141 | 178 | 9.0 | 6.2 | 4560118896408 | 372-8935 | 75 | |
139.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 8 | 194 | 240 | 14.0 | 9 | 4560118896453 | 372-8838 | 270 |
Loading...
Shank Type | Kegelgewinde | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Gerade | Base Blade Y/N | N/A | Features | For finish taper pin hole. |
Work material details | Cast iron, carbon steel, alloy steel, tool steel, stainless steel and aluminum alloy. | Material | High-Speed Steel (HSS) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Number of flutes
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Square Opposite Side(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften